Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-6530: Блок электродвигателя

    Номер по каталогу: 349-6530
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Электростартер на 24 вольта для тяжелых условий эксплуатации

    Описание:
    Стартеры Cat® специально спроектированы для работы в условиях высокого пускового тока двигателей Cat.

    Характеристики:
    • Механизм переключения с принудительным включением обеспечивает прецизионное зацепление между шестерней и зубчатым венцом.
    • Бесшовный цельный картер электромагнита обеспечивает защиту от коррозии.
    • Поворотный кожух привода облегчает монтаж.
    • Крепление щеток обеспечивает равномерный износ за счет поддержания постоянного давления пружин.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Зуб шестерни: 11/12, 0
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено для использования на судах: Да, 0
    • Ток (ампер): 100, 0
    • Установочный размер (носовой обтекатель): 0, Передний корпус SAE № 3
    • Шаг зубьев шестерни: 6/8, 0
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка: 0, Электрический пуск
    marine products
    C32

    pipelayer
    PL83, PL87

    motor grader
    160M 2 120M 2 160M 3 AWD 12M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 3 140M 3 160M 3 140M 2

    track excavators
    349EOEM, 349EL, 349ELVG, 349E

    track type tractors
    D7E, D8T, D11T, D6TLGP, D6TXL, D6TXW, D6TLGPVP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D7ELGP, D6TXLVP, D8RLRC, D6T3XELGP, D6TLGPOEM, D6T3XEXW, D6T3XW

    expanded mining products
    6015 FS 6018

    motor graders
    12M3, 12M3AWD, 140M3, 12M2, 120M2, 12M2AWD, 140M2, 160M2AWD, 160M2, 140M2AWD

    off-highway truck
    777E

    large mining products
    6015

    vees 27 to 32 liter
    C32

    pipelayers
    PL83

    generator
    SR5

    track-type tractor
    D7E, D6T LGP D6T XL PAT D6R, D6T LGPPAT D6T, D8R D6T XW D6R LGP D11T, D6T XL D8T, D6T XW PAT D10T2, D6R XL D7E LGP

    15 to 18 liter
    C18

    engine - machine
    C9.3

    track-type loader
    973

    off highway trucks
    777E2