Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-6536: Группа электродвигателей

    Номер по каталогу: 349-6536
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Электростартер на 24 вольта для тяжелых условий эксплуатации

    Описание:
    Стартеры Cat® специально спроектированы для работы в условиях высокого пускового тока двигателей Cat.

    Характеристики:
    • Механизм переключения с принудительным включением обеспечивает прецизионное зацепление между шестерней и зубчатым венцом.
    • Бесшовный цельный картер электромагнита обеспечивает защиту от коррозии.
    • Поворотный кожух привода облегчает монтаж.
    • Крепление щеток обеспечивает равномерный износ за счет поддержания постоянного давления пружин.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Зуб шестерни: 11/12, 0
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено для использования на судах: Да, 0
    • Ток (ампер): 100, 0
    • Установочный круг (мм): 146,0
    • Установочный размер (носовой обтекатель): Передний корпус SAE № 3, 0
    • Шаг зубьев шестерни: 6/8, 0
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка: Электрический пуск, 0
    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    988K, 986K, 990K, 992K, 993K, 988K XE 988 XE

    engine - industrial
    C18 C15

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    777D, 777B

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM620, PM622

    track-type tractor
    D9T

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    854K, 844K, 834K

    petroleum products
    CX38-P892 CX35-C18I CX35-P800 CX31-C18I CX38-P800 CX31-P600

    excavator
    336F LN 336E L 390F L 374F L 336E H 336E HVG 336F L XE 336F, 336F L 340F L UHD 336E, 336F LN XE 340F, 336FMHPU 336E LH 568 FM

    drill
    MD6310 MD6250

    earthmoving compactor
    836K, 826K