Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-9075: Группа электродвигателей

    Номер по каталогу: 349-9075
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    24 Volt Heavy Duty Electric Starting Motor

    Описание:
    Стартеры Cat® специально спроектированы для работы в условиях высокого пускового тока двигателей Cat.

    Характеристики:
    • Механизм переключения с принудительным включением обеспечивает прецизионное зацепление между шестерней и зубчатым венцом.
    • Бесшовный цельный картер электромагнита обеспечивает защиту от коррозии.
    • Поворотный кожух привода облегчает монтаж.
    • Крепление щеток обеспечивает равномерный износ за счет поддержания постоянного давления пружин.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Зуб шестерни: 12/13, 0
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено для использования на судах: Да, 0
    • Ток (ампер): 0, 145
    • Установочный круг (мм): 146,0
    • Установочный размер (носовой обтекатель): Передний корпус SAE № 3, 0
    • Шаг зубьев шестерни: 0, 8/10
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка: Электрический пуск, 0
    asphalt paver
    BG1000E, AP-1000E AP-1055E BG1055E

    wheel-type loader
    950K, 962M, 962K, 950M, 966E, 966G, 966F II 966F, 972G, 966D

    forest products
    559C, 2384C, 2484C, 579C

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    324E L 323E SA 323D L 329E L 320E, 320D GC 320D L 329E, 320E LN