Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    349-9188: ТРУБКА O DR В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 349-9188
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Turbocharger Drain Line

    Описание:

    • Сопла являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,5
    • Длина (дюймы): 17,5
    wheel tractor-scraper
    623K, 621H, 627H, 623H, 621K OEM

    motor grader
    18M3, 16M3

    wheel-type loader
    980K HLG 980K, 980M, 982M

    articulated dump truck
    730C, 730C2 EJ 730C2