Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    350-2030: ОПОРА

    Номер по каталогу: 350-2030
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Многослойные опоры имеют интегрированные крепежные элементы на обоих концах для легкой установки (два штифта с резьбой, одно отверстие с резьбой либо один штифт и одно отверстие с резьбой).

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Многослойные опоры являются экономичным вариантом с хорошей производительностью в малотоннажных приложениях. Они обеспечивают превосходную радиальную изоляцию и могут компенсировать значительное радиальное смещение.

    Применение:
    Многослойные опоры широко используются в легких устройствах, например в электронных приборах, а также в устройствах с большим радиальным смещением, например имеющих барабаны катков.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (мм): 28,3
    • Длина резинового элемента (мм): 19
    • Наружный диаметр (мм): 25,4
    • Размер резьбы отверстия: 0,2
    • Размер резьбы шпильки: 0,2
    • Тип крепления: Сэндвич — одна шпилька, одно отверстие
    • Шаг резьбы отверстия: 20
    • Шаг резьбы шпильки: 20
    meng
    C18 C32

    petr
    C18 C32