Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    350-2928: ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 350-2928
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Маслоохладитель

    Описание:

    • Маслоохладители поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    motor grader
    120M 2

    track-type loader
    963K

    forest products
    563C, 563D, 573C, 2670D, 573D, 2570D, 2670C, 2570C

    wheel-type loader
    950M, 962M, 950K, 962M Z 950 GC 950M Z 966F, 962K, 966F II

    engine - industrial
    C7.1

    earthmoving compactor
    816K, 815K