Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    350-7075: ПОРШЕНЬ БЛОКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 350-7075
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Fixed Displacement Motor

    Описание:
    Гидромоторы преобразуют гидравлическое давление и поток в крутящий момент.


    Характеристики:
    Гидромоторы для эксплуатации в гидравлических системах изготавливаются с высокой точностью и отвечают требованиям по производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам, предъявляемым к основному оборудованию.


    Рекомендуемое применение:
    Гидромоторы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Cat® Reman Fixed Displacement Motor
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,20
    • Длина (дюймы): 14,00
    wheel-type loader
    972M, 966M, 980M, 982M, 972K, 966L, 966K, 972L, 97AM 980K HLG 980K

    wheel loaders
    972L, 972M, 980M, 980L, 982M, 966M, 980K, 980KOEM