Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    351-4910: БЛОК НАСОСА ГР 2

    Номер по каталогу: 351-4910
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестеренчатый насос

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,2
    • Высота (мм): 132,1
    • Длина (дюймы): 14,6
    • Длина (мм): 370,8
    • Ширина (мм): 165,1
    wheel-type loader
    992G, 988H

    wheel dozer
    834H, 854G

    earthmoving compactor
    836H