Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    351-5587: ЛАМПА BASI

    Номер по каталогу: 351-5587
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сигнальный светодиодный фонарь красного и желтого цвета, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодные стоп-сигналы, габаритные фонари и индикаторы поворота
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Круглый
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Красный и желтый
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.