Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    351-7081: КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ

    Номер по каталогу: 351-7081
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремонтный комплект головки воздушного компрессора

    Описание:
    •  Комплект включает головку блока цилиндров в сборе, шпонку на впуске/прокладку, болты головки блока цилиндров, а также руководство по ремонту воздушного компрессора

    Характеристики:
    •  Комплекты удобны в использовании — это готовые наборы с одним номером по каталогу, которые поставляются в одном ящике, что позволяет экономить время и деньги

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 139,7
    • Длина (мм): 269,2
    • Ширина (мм): 269,2
    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600 CX38-P892 CX31-C18I TH48-E80 CX35-P800 C15 CX35-C18I CX38-P800

    engine - industrial
    C9.3 C18 C15