Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    351-8077: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 351-8077
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления XT-6 ES ToughGuard™ в сборе

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral) ToughGuard™ используется для перекачки гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей к компонентам машины под высоким давлением.


    Характеристики:
    Выполняется с трубкой из синтетического каучука, армированного тканью, и четырьмя или шестью слоями спирально навитой высокопрочной стальной проволочной арматуры, разделенными слоями синтетического каучука. Кожух из синтетического каучука устойчив к маслу, атмосферным явлениям и абразивному истиранию. Шланг XT ES ToughGuard отличается повышенной прочностью. Он не только прошел 1 миллион циклов при импульсных испытаниях, что в два раза превышает требования SAE, но также отличается уникальным, стойким к абразивному износу кожухом ToughGuard, который после 2 миллионов циклов испытаний SAE не показал признаков износа. Шланг Cat® XT ES ToughGuard предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE, что улучшает способность к сгибу в узких местах и значительно сокращает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают установку, увеличивают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления и абразивного износа.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.