Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    351-9918: ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА

    Номер по каталогу: 351-9918
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Галогенная лампа 24 В, 70 Вт

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Мощность, Вт: 70 Вт, 70 watts
    • напряжения: 24 volts, 24 В
    • Тип источника света: Галогенные, Halogen
    • Тип колбы: H3, H3