Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-0177: ШКИВ

    Номер по каталогу: 352-0177
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив виброгасителя

    Описание:

    • Шкивы виброгасителя обеспечивают гашение вибрации с помощью ремней.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (мм): 307,3
    • Ширина (мм): 294,6
    petr
    CX31-C11I CX31-C13I TH35-E81 CX31-P600 TH35-C11I TH35-C13I

    ieng
    C13 C11