Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-0203: БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 352-0203
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Water Pump

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный водяной насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,5
    • Высота (мм): 241,3
    • Длина (дюймы): 14,6
    • Длина (мм): 370,8
    • Ширина (мм): 350,5
    track-type tractor
    D8R D8N, D8R II

    wheel tractor-scraper
    623E, 627E, 621E, 621F, 621B, 623B, 621, 623F, 627F

    pipelayer
    578

    engine - generator set
    3406C 3406B

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980F, 980F II 980C

    wheel dozer
    824G, 824G II 814B

    engine - industrial
    3406B 3406C HT400

    excavator
    5080

    engine - truck
    3406C 3406B

    earthmoving compactor
    826G II 826G