Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-0205: НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 352-0205
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный водяной насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,3
    • Высота (мм): 210,8
    • Длина (дюймы): 10,8
    • Длина (мм): 274,3
    • Ширина (мм): 261,6
    wheel tractor-scraper
    627H, 621H, 623K LRC 623H, 621K OEM 621K, 627K LRC

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375

    motor grader
    16M3, 14M-3 18M3

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13

    articulated dump truck
    730, 730C, 730C2 EJ 730C2

    engine - truck
    C13