Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-2138: НАСОС ВОДЯНОЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 352-2138
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Water Pump

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный водяной насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 14
    • Длина (дюймы): 8,2
    pipelayer
    561N

    motor grader
    140G, 160K, 120K, 120H, 135H, 12M, 140M, 140K 2 12K, 140K, 120K 2

    wheel-type loader
    950G II 962G II 938G II

    forest products
    322C

    engine - industrial
    C7 3126B

    track excavators
    324D, 324DL

    engine - truck
    3126E 3126 C7 3126B

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-1055D, AP-1000D, BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    petroleum products
    C7

    track-type loader
    963C, 953C

    wheel loaders
    IT38G, 950G, 938GII

    excavator
    324D L 329D L 325D, 322C, 329D LN 324D, 325C, 324D LN M325D L MH 325D FM 325C FM 325C L 325D L 325D MH M325D MH 322C FM 329D, 328D LCR 325D FM LL 324D FM 324D FM LL 326D L