Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-2154: БЛОК ВОДЯНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 352-2154
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Water Pump

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7
    • Высота (мм): 177,8
    • Длина (дюймы): 14,3
    • Длина (мм): 363,2
    • Ширина (мм): 236,2
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G

    wheel-type loader
    950G, 938G, 962G

    engine - industrial
    3126

    excavator
    322C, 322C FM

    engine - truck
    3126