Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-3588: УПЛОТНЕНИЕ СМ ОПТОМ

    Номер по каталогу: 352-3588
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Bulk Seal

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 127
    • Материал: Резина
    • Общая высота (мм): 488
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    wheel loaders
    966M, 972K, 972M, 966F, 962K, 962M, 982M, 966MXE, 950K, 950M, 966FII

    wtl
    966M XE 966D, 966G, 966F, 982M, 950 GC 966E, 972L, 962L, 966M, 950K, 950M Z 972G, 972M, 97AM 962M, 962 950M, 962K, 950L, 966K XE 980M, 966F II 972M XE 972K, 966L, 966K, 962M Z