Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-4681: НАТЯЖИТЕЛЬ ВЕ

    Номер по каталогу: 352-4681
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Натяжитель ремня

    Описание:

    • Натяжители ремня содействуют надлежащему функционированию приводных ремней, не давая ремню проскальзывать и сокращая объем технического обслуживания.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 86,4
    • Длина (мм): 208,3
    • Ширина (мм): 104,1
    petr
    CX31-C9I CX31-P600

    ieng
    C9.3

    wts
    637K, 627H, 627K, 627K LRC