Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-4700: Узел генератора

    Номер по каталогу: 352-4700
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 145 А

    Описание:
    Генераторы вырабатывают электрическую энергию для работы электрооборудования и/или вспомогательного оборудования. Генераторы Cat® делятся на две категории: щеточные и бесщеточные.

    Характеристики:
    • Встроенные электронные регуляторы напряжения.
    • Высокоэффективная система охлаждения.
    • В генераторах щеточной конструкции используются цельные щетки и постоянно нагруженные пружины, что уменьшает износ щеток.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 145 А
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество полюсов: 0, 12
    • Напряжение (В): 24
    • Номинальный ток на выходе (ампер): 0, 145
    • Одобрено для использования на судах: Нет, 0
    • С щеткой/без щетки: Тип щетки, 0
    • Тип крепления: 0, Накладка
    wheel tractor-scraper
    621K OEM 623K LRC 627H, 621H, 623H, 621K, 627K LRC 627K, 623K

    petroleum products
    CX38-P800 TH35-E81 CX35-P800 TH48-E80 C15 CX38-P892 CX35-C18I CX31-P600 C18 CX31-C13I TH35-C13I CX31-C18I CX31-C9I

    wheel-type loader
    966M, 972M XE 972M, 97AM 950M Z 982M, 986K, 962M, 966M XE 950M, 980M, 950 GC 962M Z

    engine - industrial
    C18 C15 C27 C7.1 C13 C9.3 C32 C9.3B

    excavator
    320, 323, 320 GC

    wheel loaders
    982M, 972M, 962M, 950M, 986K

    articulated dump truck
    725C

    track excavators
    320-07

    off-highway truck
    777E 777D, 777B