Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-4926: БЛОК КЛАПАНА CGI

    Номер по каталогу: 352-4926
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Клапан индукции чистого газа

    Описание:

    • Индукция чистого газа — это запатентованный процесс переработки холодного чистого воздуха.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,36
    • Высота (мм): 237,82
    • Длина (дюймы): 12,1
    • Длина (мм): 307,34
    • Ширина (мм): 237,82
    engine - truck
    C13