Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-6380: КОРПУС ТУРБИНЫ

    Номер по каталогу: 352-6380
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус турбины турбокомпрессора

    Описание:

    • Корпусы являются важным компонентом для турбин турбокомпрессора, которые преобразуют энергию выхлопных газов двигателя в механическую энергию для привода компрессора.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,2
    • Высота (мм): 157,5
    • Длина (дюймы): 13,8
    • Длина (мм): 350,5
    • Ширина (мм): 269,2
    vees 27 to 32 liter
    G3412

    off-highway truck
    MT4400D AC