Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-7936: Демпфер

    Номер по каталогу: 352-7936
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Виброгаситель

    Описание:

    • Виброгасители соединяются с коленчатыми валами двигателей и уменьшают вибрации, проходящие по ремням шкива коленчатого вала.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    993K 992K 990K 990H

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C27 C32 TH48 TH48-E70 CX35-P800

    off-highway truck
    775G LRC 773F 775G OEM 777D 775F 773G OEM 777C 777B 777G 777F 777E 773G 773G LRC 775G

    engine - industrial
    C27 C32

    motor grader
    24

    wheel dozer
    844K 854K 844H

    underground articulated truck
    AD55B AD60

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D11T D10N D10T2 D11R D10T D10R

    expanded mining products
    6015B 6020B 6030 6040 6040 FS