Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-7950: ПАЛЕЦ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Номер по каталогу: 352-7950
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток

    Описание:
    Шток


    Характеристики:
    Штоки для размещения и установки монтажной защиты для режущей кромки.


    Рекомендуемое применение:
    Защитные накладки 992 для некоторых ковшей для скальных и абразивных материалов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 2,83
    • Диаметр (мм): 72
    • Длина (дюймы): 4,64
    • Длина (мм): 117,9
    wheel-type loader
    992G, 990H