Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-9322: УПЛОТНЕНИЕ ОКНА

    Номер по каталогу: 352-9322
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Оконное уплотнение

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: CR — хлоропреновая резина
    • Общая высота (дюймы): 0,75
    • Общая высота (мм): 19
    • Описание материала: Хлоропреновая пенорезина (CR) хорошо себя зарекомендовала в работе с маслами с высокой анилиновой точкой. Не допускайте контакта с мазутом или бензином.
    • Тип конструкции: U-образная кромка
    excavator
    320D, 320D FM