Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    352-9848: Группа электродвигателей

    Номер по каталогу: 352-9848
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Электростартер на 24 вольта для тяжелых условий эксплуатации

    Описание:
    Стартеры Cat® специально спроектированы для работы в условиях высокого пускового тока двигателей Cat.

    Характеристики:
    • Механизм переключения с принудительным включением обеспечивает прецизионное зацепление между шестерней и зубчатым венцом.
    • Бесшовный цельный картер электромагнита обеспечивает защиту от коррозии.
    • Поворотный кожух привода облегчает монтаж.
    • Крепление щеток обеспечивает равномерный износ за счет поддержания постоянного давления пружин.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленные электростартеры 24 В для тяжелых условий эксплуатации
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Зуб шестерни: 11/12, 0
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено для использования на судах: Да, 0
    • Ток (ампер): 115, 0
    • Установочный круг (мм): 146,0
    • Установочный размер (носовой обтекатель): Передний корпус SAE № 3, 0
    • Шаг зубьев шестерни: 6/8, 0
    • Электрический пуск и/или предпусковая смазка: Электрический пуск, 0
    underground articulated truck
    AD22

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I TH35-C11I TH35-E81 TH35-C13I CX31-C11I

    engine - industrial
    C13 C11