Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-0188: МЕМБРАНЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 353-0188
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гофрированные мембраны выхлопных труб

    Описание:

    • Гофрированные мембраны выхлопных труб соединяют трубы выхлопных газов с последовательными турбокомпрессорами.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 187,96
    • Длина (мм): 419,1
    • Ширина (мм): 187,96
    cold planer
    PM310, PM313, PM312

    wheel tractor-scraper
    631K

    motor grader
    16M3, 14M-3 18M3

    wheel-type loader
    986K

    petroleum products
    CX38-P892 CX31-C13I CX31-C9I CX31-C18I CX38-P800 CX35-P800 CX31-P600 CX35-C18I C18 C15

    retrofit aftertreatment
    SCR

    engine - industrial
    C9.3 C18 C15 C13

    articulated dump truck
    740C 745C, 745 740, 740 GC 735C