Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-1575: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОВША

    Номер по каталогу: 353-1575
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ковш 600 мм (24 дюйма) общего назначения для мощного гидравлического экскаватора 315-318 (рычажный механизм 315)

    Ковш общего назначения отлично подходит для выемки грязной, суглинистой почвы или смеси мелкого гравия и грязи. Этот узкий ковш позволяет прорыть траншею быстрее, чем когда-либо прежде. Данный ковш, разработанный и изготовленный компанией Caterpillar, увеличивает производительность гидравлического экскаватора 315, 316 или 318.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Емкость (куб. м): 0,35
    • Емкость (куб. ярды): 0,46
    • Кол-во переходников: 3
    • Масса без зубьев (кг): 429
    • Масса без зубьев (фунты): 945
    • Размер переходника: K80
    • Тип ковша: Общего назначения
    • Ширина (мм): 600
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.