Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-1588: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КОВША

    Номер по каталогу: 353-1588
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ковш 1050 мм (42 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации для мощного гидравлического экскаватора 315–318

    Гарантированная производительность копания и погрузки в агрессивных условиях при использовании ковша Cat® для тяжелых условий эксплуатации. Ковши устойчивы к износу, связанному с воздействием песка, мягкого глинистого известняка и гранита. Конструкция ковшей обеспечивает минимальное время простоя гусеничных экскаваторов 315, 316 или 318.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Емкость (куб. м): 0,76
    • Емкость (куб. ярды): 1
    • Кол-во переходников: 5
    • Масса без зубьев (кг): 663
    • Масса без зубьев (фунты): 1462
    • Размер переходника: K90
    • Тип ковша: Условия эксплуатации повышенной тяжести
    • Ширина (мм): 1050
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.