Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-2166: РАМА ПЕРЕДНЯЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 353-2166
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рама опорных катков (передняя)

    Описание:

    • Рамы опорных катков имеют сварную коробчатую конструкцию, обеспечивающую прочность и высокое сопротивление на изгиб без увеличения массы машины. Рамы опорных катков при помощи осей качания шарнирно закреплены на задней части основной рамы погрузчика, что обеспечивает возможность качания передней части рамы опорных катков вокруг осей качания, установленных в задней части рамы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 600
    • Длина (мм): 1300
    • Ширина ходовой части (мм): 400
    track-type tractor
    D6N LGP D6N D5R LGP D5R2 D6N XL D5R XL