Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-3976: Поликлиновой ремень для особо тяжелых условий эксплуатации

    Номер по каталогу: 353-3976
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 27,9 мм (1,10 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 53,58
    • Длина ремня (мм): 1361
    • Кол-во ребер: 8
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Условия эксплуатации повышенной тяжести: Условия эксплуатации повышенной тяжести
    • Ширина ремня (дюймы): 1,10
    • Ширина ремня (мм): 27,9
    3500
    C175-16

    off highway trucks
    797F, 793F CMD 793F, 793F AC 797, 795F AC 793F OEM 794 AC 797B, 795F XQ 793F XQ MT5300DAC, 797FXQ, 795FXQ, 793FCMD, 795FAC

    c175
    C175-20

    3000
    C4.4

    off-highway truck
    797F, 793F CMD 793F, 793F AC 797, 795F AC 793F OEM 794 AC 797B, 795F XQ 793F XQ MT5300DAC, 797FXQ, 795FXQ, 793FCMD, 795FAC