Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-5451: Комплект камеры

    Номер по каталогу: 353-5451
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект системы камер — пользовательский, две камеры

    Описание:
    Комплекты систем камер Cat® повышают безопасность на рабочем месте, сокращая количество слепых зон. Данный комплект позволяет выполнить компоновку с учетом оборудования и области применения. Состав комплекта:
    • Камера (2 шт.)
    • Дисплей в кабине (1 шт.)
    • Выключатель камеры (1 шт.)
    • Жгут проводов дисплея (1 шт.)
    • Провод дисплея длиной четыре метра
    Для исправной работы базовой системы с учетом оборудования и области применения также потребуется кабель, соединяющий дисплей с каждой камерой, крепление дисплея и кронштейны камеры, которые поставляются отдельно.

    Характеристики:
    • Легкая установка и интегрированное управление
    • Прочная конструкция выдерживает нагрузку 15g при вибрации и во время мойки под давлением
    • Встроенный обогрев для удаления конденсата
    • Закаленное стекло препятствует разрушению и царапинам
    • Предоставляет панорамный и секторный вид в целях повышения видимости для оператора

    Рекомендуемое применение:
    Любая техника для тяжелых условий эксплуатации.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.