Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-6047: 353-6047

    Номер по каталогу: 353-6047
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг ToughGuard™ среднего/высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти, водно-гликолевой и водно-масляной жаростойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука. Уникальное наружное покрытие ToughGuard™, стойкое к абразивному износу, способно выдержать 2 миллиона циклов испытаний SAE на абразивный износ без признаков износа. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    track-type tractor
    D11T