Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-9420: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 353-9420
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторные светодиодные фары рабочего освещения, 18–32 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 18-32
    • Схема рассеивателя: Прожекторный
    • Тип источника света: Светодиодные приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикальные/подвешенные
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    motor grader
    16M, 24M

    off-highway truck
    793D, 789D, 785C, 797F, 785D, 795F AC