Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    353-9900: БЛОК ОСНОВНОГО ТУРБОКОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 353-9900
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Турбокомпрессор

    Описание:

    • Турбокомпрессоры увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и пропорционально большее количество топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Турбокомпрессоры Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный турбокомпрессор
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 378,5
    • Длина (мм): 348
    • Ширина (мм): 327,7
    10 to 13 liter
    C13