Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    354-8436: БЛОК ТОПЛИВНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 354-8436
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,2
    • Высота (мм): 157,48
    • Длина (дюймы): 15,7
    • Длина (мм): 398,78
    • Ширина (мм): 320,04
    wheel-type loader
    938H