Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    356-6211: БАТАРЕЯ 12 В

    Номер по каталогу: 356-6211
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Необслуживаемые свинцово-кальциевые решетки для стоек SAE

    Универсальные аккумуляторные батареи Cat — это доступное и высококачественное решение.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 8,30
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 44
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (фунты): 16
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: T4
    • Резервная мощность (минуты): 66
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, ДЛЯ САМОСВАЛОВ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 380
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.