Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    356-6214: БАТАРЕЯ 12 В

    Номер по каталогу: 356-6214
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 625 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 12.40, 12.4
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 80, 80
    • Клемма: Стойки SAE, SAE Posts
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Запускается, Starting
    • Размерная группа: T7
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 133
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная, Wet
    • Тип оборудования: LIGHT TRUCK & SUV, TRUCK, AUTOMOTIVE, INDUSTRIAL
    • Тип сетки: Calcium Lead Alloy Grid Design, Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Maintenance Free, Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (cca): 625
    • Ширина (дюймы): 6.9