Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныСменные пластины бокового бруса358-3864: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныСменные пластины бокового бруса358-3864: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
358-3864: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

fallback-image
358-3864: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 358-3864

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 358-3864

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Position: Outer
Height (mm): 333,6
Length (in): 51,677
Material: Structural Steel,Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0,472
Thickness (mm): 12,0
Length (mm): 1 312,6
Height (in): 13,134
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 358-3864

ЭКСКАВАТОР

352 350 352F-VG 349E L 349F L 349 349E L VG

КОВШ

BUCKET

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен