Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    359-3428: БЛОК ФАРЫ

    Номер по каталогу: 359-3428
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Газоразрядные фонари ближнего рабочего освещения, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Номер балласта по каталогу: 319–7384
    • Схема рассеивателя: Ближнего света
    • Тип источника света: Ксеноновые приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикальные
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    внедорожные самосвалы
    789D, 797F, 795FAC, 793FCMD, 795FXQ, 793FOEM, 793FAC, 793D, 785D, 793F, 785DOEM, MT4400DAC, 789DXQ, 793FXQ, 797FXQ

    автогрейдеры
    24M