Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    360-2309: Упорное кольцо

    Номер по каталогу: 360-2309
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Упорное кольцо герметичной и заправленной смазкой на весь срок службы гусеничной ленты

    Описание:

    • Упорные кольца применяются для защиты системы уплотнения.

    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип башмака: Для умеренных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, с тройными звеньями гусеницы, смещенный, со скошенными углами, левый
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.