Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    363-0493: БЛОК ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 363-0493
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и собственные процессы производства и конструирования для того, чтобы продукция соответствовала современным требованиям, предъявляемым к производительности, давлению впрыска и стандартам на выбросы загрязняющих веществ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,3
    • Длина (дюймы): 14,2
    motor grader
    160M 2 140M 2

    wheel-type loader
    966K 972K

    excavator
    336E L 336E 336E LN 568 FM 568 FM LL

    wheel tractor-scraper
    627H

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D7E D6T XW D7E LGP