Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    366-2715: Cat® NGEC

    Номер по каталогу: 366-2715
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    NGEC

    Описание:
    Готовая смесь Cat® NGEC (охлаждающая жидкость для двигателей на природном газе) в соотношении 50/50 представляет собой систему охлаждения с увеличенным сроком службы, специально разработанную для повышения защиты от питтинга, заморозки и коррозии двигателей Cat на природном газе.

    Характеристики:
    Содержит все необходимые компоненты; отсутствует необходимость ввода вспомогательных присадок перед заправкой в систему.

    Рекомендуемое применение:
    Рекомендована для двигателей Cat на природном газе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Единица объема (метрическая): Литр
    • Интервал между сменами масла: 3000 часов с S•O•S (SM)
    • Тип контейнера: Ведро
    • Характеристика объема (мм): 18
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.