Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    366-2753: Концентрат Cat® ELI

    Номер по каталогу: 366-2753
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Концентрат ELI

    Описание:
    Cat® ELC создается по той же улучшенной формуле защиты от коррозии, что и Cat ELC, но не содержит гликоля.


    Характеристики:
    Снижает затраты на техническое обслуживание за счет устранения потребности в дополнительных присадках для охлаждающих жидкостей, позволяет увеличить продолжительность интервалов между заменами охлаждающей жидкости и смягчить требования к процессу утилизации в условиях, когда не требуется защита от замерзания.


    Рекомендуемое применение:
    Генераторные установки, промышленные двигатели и судовые двигатели, не требующие защиты от замерзания. Разбавлять деионизированной водой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Единица объема (британская): Галлоны
    • Интервал между сменами масла: 12 000 часов с S•O•S (SM)
    • Тип контейнера: Транспортная тара
    • Характеристика объема (дюймы): 264,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.