Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    366-2756: Узел генератора

    Номер по каталогу: 366-2756
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 115 А

    Описание:
    Генераторы вырабатывают электрическую энергию для работы электрооборудования и/или вспомогательного оборудования. Генераторы Cat® делятся на две категории: щеточные и бесщеточные.

    Характеристики:
    • Встроенные электронные регуляторы напряжения
    • Высокоэффективная система охлаждения.
    • В генераторах щеточной конструкции используются цельные щетки и постоянно нагруженные пружины, что уменьшает износ щеток.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный генератор для тяжелых условий эксплуатации, 24 В, 115 А
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество полюсов: 0, 12
    • Напряжение (В): 24
    • Номинальный ток на выходе (ампер): 0, 115
    • Одобрено для использования на судах: 0, Нет
    • С щеткой/без щетки: 0, Тип щетки
    • Тип крепления: 0, SAE J180
    material handler
    M325D MH M325D L MH

    track-type tractor
    D6R STD D7R XR D6R, D7R, D6R XL D7R LGP

    engine - generator set
    XQ425 C13 XQ375

    motor grader
    120K 2 140K, 160K, 120K, 140K 2 12K

    olympian
    XQ375

    wheel-type loader
    962H, 980H, 950H, 986H

    excavator
    329D L 324D L 329D, 330 GC 330

    track excavators
    330-07

    motor graders
    120K

    off-highway truck
    773E