Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    366-4972: ОПОРНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 366-4972
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорное кольцо

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,03
    • Внутренний диаметр (мм): 26,2
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,07
    • Высота поперечного сечения (мм): 1,9
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,04
    • Ширина поперечного сечения (мм): 1
    wheel tractor scrapers
    637K, 631KLRC, 637KLRC, 631KOEM

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    motor grader
    140H, 135H NA 120H, 135H, 120K 2 12H ES 24H, 160K, 140H NA 12H NA 140, 14H NA 12H, 120H ES 160H, 120K, 160H NA 140K 2 160H ES 120H NA 16H NA 163H NA 163H, 140H ES

    wheel-type loader
    966M, 972M, 966H, 950 GC 972L, 972M XE 950H, 962M, 966M XE 986H, 950L, 966L, 962M Z 950M Z 962H, 962

    forest products
    SAT322 SAT323 SAT318

    track type tractors
    D9T, D8T, D6T, D7R, D9R, D6R, D7E, D10T2, D6RIIXW, D6RIIXL, D8RLRC, D7RLGP, D6RII, D6RIILGP, D7RIIXR, D6TLGP, D7RII, D6TXL, D6RIII, D6TXW, D6RXL, D6TLGPVP, D7ELGP, D6R2, D7RIILGP, D6RIIIXL, D7RXR, D6RLGP, D8RII, D6TXLVP, D6RIIIXW, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RXW, D6TXWVP, D6RXR, D9RLRC, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP

    motor graders
    160H, 12H, 135H, 12K, 16H, 140K, 143H, 120H, 14H, 160K, 140H, 120LAWD, 120, 160HNA, 120HNA, 12HNA, 140K2, 120K2, 163H, 135HNA, 140HNA, 140GC 140-13, 140-13AWD

    compactors
    836K, 836KLRC

    asphalt paver
    BG-245C, AP-1050B

    underground mining loaders
    R1700K

    track-type tractor
    D6R III D8R D7R XR D7R LGP D6R II D6R LGP D9R, D6T, D7R II D6R STD D9T, D7E, D6T LGP D6R, D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R XL D8T, D6T XW D6H XL D7E LGP D6T XL PAT D10T2, D7R, D8R II

    wheel dozer
    854K, 834K, 854KLRC, 834KLRC

    wheel loaders
    962M, 950M, 980M, 986K, 982M, 972M, 966M, 950L, 962L, 972H, 980L, 962MZ, 950MZ, 966MXE, 972MXE

    wheel dozers
    854K, 834K, 854KLRC, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836KLRC