Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    366-5138: ПОРШЕНЬ

    Номер по каталогу: 366-5138
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Поршень молота Cat®

    Описание:
    Поршень молота представляет собой компонент гидромолота, который приводит в работу навесное оборудование.

    Свойства:
    Поршень молота имеет удлиненную конструкцию, которая позволяет минимизировать механические напряжения и гидравлическую пульсацию внутри молота. В результате вибрация подавляется, что обеспечивает защиту водила и оператора. Поршни молота Cat также обладают оптимальным уровнем ударной энергии за счет подобранного веса и диаметра навесного оборудования, на которое они воздействуют.

    Рекомендуемое применение:
    Молоты Cat используются на погрузчиках с бортовым поворотом, экскаваторах-погрузчиках с обратной лопатой и всех типах экскаваторов, используемых для сноса зданий, строительства сооружений, карьерных разработок и промышленного дробления.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6
    • Высота (мм): 152,4
    • Длина (дюймы): 41,3
    • Длина (мм): 1048,004
    • Ширина (мм): 152,4
    work tool
    H115E S H120E S H160E S H130E S H140E S H110E S H180E S