Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    366-5761: ВАЛ НАСОСА ВОДЯНОГО

    Номер по каталогу: 366-5761
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал водяного насоса

    Описание:

    • Валы — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,5
    • Высота (мм): 38,1
    • Длина (дюймы): 8,7
    • Длина (мм): 221
    • Ширина (мм): 38,1
    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    C9 C7

    engine - industrial
    3126B