Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    366-9537: 366-9537

    Номер по каталогу: 366-9537
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг для среднего давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    asphalt paver
    SE50 VT AP655F, SE34VT AP-555E AP600F, AS4252C AP500F, SE60VT XW AP655F L AP555F, AP355F, AS4173 AP-1055E AP-1000E AP-1055F BG1055E, AP-1000F AP300F, AP-600D, SE34V AP-300D AP-655D, SE60 VT XW BG1000E, SE60 V XW SE50 V BG555E

    wheel-type loader
    986H