Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    367-2761: НАБОР УПЛОТНЕНИЙ СМ

    Номер по каталогу: 367-2761
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная ширина (мм): 155
    • Материал: Резина
    • Общая высота (дюймы): 15,98
    • Общая высота (мм): 406
    • Тип конструкции: Канал с трубкой сбоку
    motor grader
    12M, 120M 2 140M 3 120M, 140M 2 160M 3 160M 2 12M 3 160M 3 AWD 18M3, 12M 3 AWD 140M, 160M, 12M 2 14M-3 14L 14M, 140M 3 AWD 16M3, 16M, 14M3